EN
Choose your language
Désignation
Vis de pression
Modèle 1
sans tête
Type de produit
à téton bombé
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
bruni
Matériau des composants
acier à outils
Surface des composants
trempé et bruni
D=Filetage
M6
L=Longueur
18,3
Capacité de charge kN max. (charges statiques uniquement)
9
Classe de résistance
10.9
D1
4
L2
2,7
L4
0,8
SW
3
Type de filetage
filetage
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
Vis acier classe de résistance 10.9.
Insert en acier à outils.
Finition
Insert trempé.
Vis et insert brunis.
Nota
Les vis de pression à insert bombé sont utilisées lorsqu'un point de pression ou de centrage est requis.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought