Vis de pression sans tête acier bruni 07123-06X22
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage
- Pour les points de pression ou d'appui ponctuels
Sales unit
€2.35
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Vis de pression
Modèle 1
sans tête
Type de produit
à téton bombé
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
bruni
Matériau
des composants
acier à outils
Surface
des composants
trempé et bruni
D=Filetage
M6
L=Longueur
22,3
Capacité de charge
kN max. (charges
statiques uniquement)
9
Classe de résistance
10.9
D1
4
L2
2,7
L4
0,8
SW
3
Type de filetage
filetage
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
Vis acier classe de résistance 10.9.
Insert en acier à outils.
Insert en acier à outils.
Finition
Insert trempé.
Vis et insert brunis.
Vis et insert brunis.
Nota
Les vis de pression à insert bombé sont utilisées lorsqu'un point de pression ou de centrage est requis.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.