FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Thrust screw
Version 1
without head
Product type
with nipple
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
Component material
tool steel
Surface finish component
hardened and black oxid finish
D=Thread
M6
L=Length
27,3
D1
4
Grade
10.9
L2
2,7
L4
0,8
Load rating max. kN (static load only)
9
SW
3
Thread type
external thread
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
Vis acier classe de résistance 10.9.
Insert en acier à outils.
Finition
Insert trempé.
Vis et insert brunis.
Nota
Les vis de pression à insert bombé sont utilisées lorsqu'un point de pression ou de centrage est requis.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought