Vis de pression sans tête acier bruni 07122-05X13
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage
- Pour une fixation avec blocage supplémentaire
Unité de vente
€2.31
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis de pression
Modèle 1
sans tête
Type de produit
à pointe
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
bruni
Matériau
des composants
acier à outils
Surface
des composants
trempé et bruni
D=Filetage
M5
L=Longueur
12,5
Capacité de charge
kN max. (charges
statiques uniquement)
4,5
Classe de résistance
10.9
D1
3
L2
1,3
L4
0,5
SW
2,5
Type de filetage
filetage
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
Vis acier classe de résistance 10.9.
Insert en acier à outils.
Insert en acier à outils.
Finition
Insert trempé.
Vis et insert brunis.
Vis et insert brunis.
Nota
Les vis de pression à pointe sont utilisées lorsqu'une fixation avec blocage supplémentaire est nécessaire.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.