Vis de pression sans tête acier bruni 07122-05X21
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage
- Pour une fixation avec blocage supplémentaire
Sales unit
€2.40
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Thrust screw
Version 1
without head
Product type
with point
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
Component
material
tool steel
Surface finish
component
hardened and black oxid finish
D=Thread
M5
L=Length
20,5
D1
3
Grade
10.9
L2
1,3
L4
0,5
Load rating
max. kN
(static load only)
4,5
SW
2,5
Thread type
external thread
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
Vis acier classe de résistance 10.9.
Insert en acier à outils.
Insert en acier à outils.
Finition
Insert trempé.
Vis et insert brunis.
Vis et insert brunis.
Nota
Les vis de pression à pointe sont utilisées lorsqu'une fixation avec blocage supplémentaire est nécessaire.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.