Vis de pression sans tête acier bruni 07119-304X11
- Pour le serrage ou le maintien léger de broches, d’axes ou d’arbres
- Domaines d'application : construction de machines, de dispositifs et d'installations, technique de convoyage, montage
- avec frein-filet, sécurité en cas de vibrations, réutilisable
Sales unit
€3.67
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Thrust screw
Version 1
without head
Version 2
with thread lock
Product type
with bolts
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
Component
material
POM
D=Thread
M4
L=Length
11
SW=key width
2
D1
2
Grade
10.9
L1
3,5
L3
1,7
Thread type
external thread
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
Vis classe de résistance 10.9.
Embout en laiton ou en POM.
Frein-filet en nylon.
Embout en laiton ou en POM.
Frein-filet en nylon.
Finition
Vis brunie.
Nota
Les vis conviennent tout particulièrement pour le serrage ou le maintien sensitif de vis, d’axes ou d’arbres et de pièces ayant une surface de bonne qualité.
Indication de dessin
L2 = deux pas de vis
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.