EN
Choose your language
Designation
Thrust screw
Version 1
without head
Version 2
with thread lock
Product type
with bolts
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
Component material
POM
D=Thread
M5
L=Length
11
SW=key width
2,5
D1
3
Grade
10.9
L1
3,5
L3
1,8
Thread type
external thread
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
Vis classe de résistance 10.9.
Embout en laiton ou en POM.
Frein-filet en nylon.
Finition
Vis brunie.
Nota
Les vis conviennent tout particulièrement pour le serrage ou le maintien sensitif de vis, d’axes ou d’arbres et de pièces ayant une surface de bonne qualité.
Indication de dessin
L2 = deux pas de vis
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought