Vis de pression sans tête acier bruni 07119-308X176
- Pour le serrage ou le maintien léger de broches, d’axes ou d’arbres
- Domaines d'application : construction de machines, de dispositifs et d'installations, technique de convoyage, montage
- avec frein-filet, sécurité en cas de vibrations, réutilisable
Unité de vente
€3.89
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis de pression
Modèle 1
sans tête
Modèle 2
avec frein de filet
Type de produit
avec boulons
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
bruni
Matériau
des composants
POM
D=Filetage
M8
L=Longueur
17,6
SW=largeur de clé
4
Classe de résistance
10.9
D1
5
L1
8
L3
2
Type de filetage
filetage
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Vis classe de résistance 10.9.
Embout en laiton ou en POM.
Frein-filet en nylon.
Embout en laiton ou en POM.
Frein-filet en nylon.
Finition
Vis brunie.
Nota
Les vis conviennent tout particulièrement pour le serrage ou le maintien sensitif de vis, d’axes ou d’arbres et de pièces ayant une surface de bonne qualité.
Indication de dessin
L2 = deux pas de vis
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.