Fermoir acier de construction phosphaté 08150-01
- Système modulaire pour dispositifs de perçage
- Système de blocage pour plaques de perçage
Unité de vente
€78.07
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Fermoir
Matériau
du corps de base
acier de construction
Surface
du corps de base
phosphaté
Matériau
des composants
acier de traitement
Surface
des composants
bruni
B=Longueur/Largeur
20
H=Hauteur
50
B1
18
B2
9
B3
8,5
B4
23
Code acier
1.0036
H1
12
H2
77
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
Corps de base : acier 1.0036. Fermoir : acier 1.0503.
Finition
Corps de base : phosphaté. Fermoir : bruni.
Nota
Cotes manquantes du fermoir : voir 07560.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.