FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Fermoir
Matériau du corps de base
acier de construction
Surface du corps de base
phosphaté
Matériau des composants
acier de traitement
Surface des composants
bruni
B=Longueur/Largeur
30
H=Hauteur
63
B1
28
B2
11
B3
10,5
B4
24
Code acier
1.0036
H1
16
H2
99
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
Corps de base : acier 1.0036. Fermoir : acier 1.0503.
Finition
Corps de base : phosphaté. Fermoir : bruni.
Nota
Cotes manquantes du fermoir : voir 07560.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought