FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Plaque de support
Modèle 2
DIN 6348
Matériau du corps de base
acier
A1
278
B1
190
B6
157,5
Convient pour le mandrin de perçage de taille
5
D3
20
D6
9
D7
15
E3
220 ±0,015
E5
125 ±0,015
S1
15
T
9
Taille
5
Taille du mandrin de perçage
300 x 190
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Indication de dessin
1) Ces deux alésages n’existent que sur la taille 6
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought