FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Douille de perçage amovible
Modèle 1
avec embase
DIN
DIN 173
Forme
A
Type de forme
alésage arrondi d'un côté
Matériau du corps de base
acier de cémentation
D1=Diamètre intérieur
5,6
D2=Diamètre extérieur
10
L1=longueur de tige
12
D3
19
D5
2,5
Distance entre les trous E1 pour vis à tête plate
16,5
Impression des douilles de perçage D1
de 4,1 à 6,0
L2
10
M
4
P1
0,02
P2
0,005
R
3
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
Acier de cémentation spécial.
Finition
Trempé, dureté HV 780 ±40, HV 10 et rectifié.
Sans rainure d’introduction.
Nota
Toutes nos douilles de perçage amovibles portent le marquage de la cote de l’alésage et de la tolérance sur la surface de la collerette, p.ex. 10. Pour les diamètres D1 supérieurs à 15 mm, les paliers sont de 0,5 mm.
On utilise des goupilles cylindriques ou des goupilles élastiques, associées à une vis à tête plate selon DIN 173, partie 1, comme contre-butée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought