Douille de perçage amovible avec embase acier de cémentation 08920-A2500X35
- Remplacement plus rapide et sans outil possible
- Anti-rotation possible grâce à la goupille cylindrique
- Rectifié et trempé
Sales unit
€240.03
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Replaceable drill bush
Version 1
with collar
DIN
DIN 173
Form
A
Form definition
bore rounded one side
Main
material
mild steel
D1=Internal diameter
25
D2=Outside diameter
35
L1=shaft length
25
D1 drill bushes print
from 22.5 to 26.0
D3
55
D5
6
E1
centre spacing
to shoulder screws
38
L2
20
M
6
R
6
T1
0,04
T2
0,008
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
Acier de cémentation spécial.
Finition
Trempé, dureté HV 780 ±40, HV 10 et rectifié.
Sans rainure d’introduction.
Sans rainure d’introduction.
Nota
Toutes nos douilles de perçage amovibles portent le marquage de la cote de l’alésage et de la tolérance sur la surface de la collerette, p.ex. 10. Pour les diamètres D1 supérieurs à 15 mm, les paliers sont de 0,5 mm.
On utilise des goupilles cylindriques ou des goupilles élastiques, associées à une vis à tête plate selon DIN 173, partie 1, comme contre-butée.
On utilise des goupilles cylindriques ou des goupilles élastiques, associées à une vis à tête plate selon DIN 173, partie 1, comme contre-butée.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.