Douille de guidage pour poinçon acier de cémentation 08930-C0770X20
- Extérieur et intérieur poncés en respectant les tolérances
- Perçage arrondi à une extrémité
- Trempé
Sales unit
€7.68
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Guide bush for punches
DIN
DIN 9845
Form
C
Main
material
mild steel
D1=Internal diameter
7,7
D2=Outside diameter
15
L1= length
20
R
1,5
T
0,02
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
Acier de cémentation.
Finition
Trempé, dureté HV 740 ±40, HV 10 et rectifié.
Nota
Alésafe arrondi d'un côté. Intérieur et extérieur rectifiés proprement en respectant les tolérances.
Indication de dessin
1) Chanfrein d'entrée
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.