Contre-plaque ronde acier blanc peinte 09141-201
- Utilisation sur des surfaces non magnétiques
- Adhésif
- Stabilité élevée
- Résistant à la corrosion
Unité de vente
€0.86
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Contre-plaque
Modèle 1
ronde
Modèle 2
autoadhèsif
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
peinte
Coloris
du corps de base
blanc
D=diamètre extérieur
20±0,1
H=Hauteur
1±0,1
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
Description du produit
Les contre-plaques sont utilisées avec des matériaux non magnétiques. Elles offrent ainsi une surface d’adhérence pour les aimants et garantissent une fixation durable de ces derniers dans diverses applications.
Matière
Acier de traitement.
Finition
laqué blanc.
Surface de contact zinguée.
Surface de contact zinguée.
Nota
La surface autoadhésive est en mousse de polyéthylène, ce qui lui confère une grande résistance à la déchirure et une forte adhérence.
Avant l’application, cette surface doit être soigneusement nettoyée pour éliminer toute trace de poussière ou de saleté.
Avant l’application, cette surface doit être soigneusement nettoyée pour éliminer toute trace de poussière ou de saleté.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.