FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Contre-plaque
Modèle 1
ronde
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
D1=Alésage de fixation
4,2±0,1
D=diamètre extérieur
12±0,1
H=Hauteur
2±0,1
D2
6±0,1
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
Description du produit
Les contre-plaques sont utilisées avec des matériaux non magnétiques. Elles offrent ainsi une surface d’adhérence pour les aimants et garantissent une fixation durable de ces derniers dans diverses applications.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought