Contre-plaque ronde acier zingué 09140-343
- Utilisation sur des surfaces non magnétiques
- Montage rapide grâce au trou fraisé
- Stabilité élevée
- Résistant à la corrosion
Unité de vente
€1.51
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Contre-plaque
Modèle 1
ronde
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué
D1=Alésage de fixation
6,4±0,1
D=diamètre extérieur
34±0,1
H=Hauteur
3±0,1
D2
10,7±0,1
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
Description du produit
Les contre-plaques sont utilisées avec des matériaux non magnétiques. Elles offrent ainsi une surface d’adhérence pour les aimants et garantissent une fixation durable de ces derniers dans diverses applications.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.