EN
Choose your language
Désignation
Aimant brut
Modèle 1
aimant annulaire
Forme
A
Matériau du corps de base
Ndfeb
Surface du corps de base
nickelé
D1=Alésage de fixation
4,5±0,1
D=diamètre extérieur
14±0,1
Adhérence N
38
D2
8,6±0,1
H
4,5±0,1
Température* max. en °C
80
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
NdFeB N42 (néodyme).
Finition
Nickelé.
Nota
Les aimants bruts en NdFeB constituent un système magnétique non blindé.
Les aimants en néodyme-fer-bore possèdent une force magnétique extrêmement élevée. Veuillez manipuler ces aimants bruts avec la plus grande précaution.
• Risque élevé de contusion : les aimants de grande taille, en particulier, peuvent provoquer des contusions importantes aux doigts ou aux mains lorsqu’ils se rapprochent.
• Matériau fragile : le néodyme-fer-bore est un matériau très dur, mais fragile. Ces aimants peuvent se briser ou se fendre facilement en cas de choc, de chute ou de collision incontrôlée.
• Éclats à bords tranchants : leur rupture donne souvent lieu à des fragments à bords tranchants, qui peuvent parfois se fendre. Il est donc recommandé de porter des lunettes de protection lors de leur manipulation.
• Risque de pincement : lorsque deux aimants entrent en collision sans être freinés, leur matériau fragile peut provoquer des éclats violents.

La forme B n’est pas adaptée au vissage.
Plage de température
80 °C max.
Sur demande
Autres qualités d’aimants.
Indication de dessin
1) Surface de contact
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought