Aimant brut bloc aimanté Ndfeb nickelé 09002-50-201003
- Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations
- Plage de température jusqu'à 80 °C
- Montage : emmanchage, vissage ou collage
Sales unit
2,58 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Raw magnet
Version 1
Block form
Form
A
Main
material
NdFeB
Surface finish
body
nickel-plated
B=Width
10±0,1
D1=Fastening hole
3,3±0,1
H=Height
3±0,1
L=Length
20±0,1
D2
6,5±0,1
Magnetic
force
N
42
Temperature*
max. °C
80
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
NdFeB N42 (néodyme).
Finition
Nickelé.
Nota
Les aimants bruts en NdFeB constituent un système magnétique non blindé.
Les aimants en néodyme-fer-bore possèdent une force magnétique extrêmement élevée. Veuillez manipuler ces aimants bruts avec la plus grande précaution.
• Risque élevé de contusion : les aimants de grande taille, en particulier, peuvent provoquer des contusions importantes aux doigts ou aux mains lorsqu’ils se rapprochent.
• Matériau fragile : le néodyme-fer-bore est un matériau très dur, mais fragile. Ces aimants peuvent se briser ou se fendre facilement en cas de choc, de chute ou de collision incontrôlée.
• Éclats à bords tranchants : leur rupture donne souvent lieu à des fragments à bords tranchants, qui peuvent parfois se fendre. Il est donc recommandé de porter des lunettes de protection lors de leur manipulation.
• Risque de pincement : lorsque deux aimants entrent en collision sans être freinés, leur matériau fragile peut provoquer des éclats violents.
Les aimants en néodyme-fer-bore possèdent une force magnétique extrêmement élevée. Veuillez manipuler ces aimants bruts avec la plus grande précaution.
• Risque élevé de contusion : les aimants de grande taille, en particulier, peuvent provoquer des contusions importantes aux doigts ou aux mains lorsqu’ils se rapprochent.
• Matériau fragile : le néodyme-fer-bore est un matériau très dur, mais fragile. Ces aimants peuvent se briser ou se fendre facilement en cas de choc, de chute ou de collision incontrôlée.
• Éclats à bords tranchants : leur rupture donne souvent lieu à des fragments à bords tranchants, qui peuvent parfois se fendre. Il est donc recommandé de porter des lunettes de protection lors de leur manipulation.
• Risque de pincement : lorsque deux aimants entrent en collision sans être freinés, leur matériau fragile peut provoquer des éclats violents.
Plage de température
80 °C max.
Montage
Les aimants peuvent être montés par emmanchement, par vis ou par collage.
Sur demande
Autres qualités d’aimants.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.