Aimant brut barre aimantée AlNiCo naturel 09003-0615
- Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations
- Plage de température jusqu'à 450 °C
- Montage : emmanchage ou collage
Sales unit
€2.02
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Aimant brut
Modèle 1
barre aimantée
Matériau
du corps de base
AlNiCo
Surface
du corps de base
naturel
D=diamètre extérieur
6 +0/-0,2
L=Longueur
15 ±0,1
Adhérence
N
2,8
Classe de marchandises dangereuses
classe de marchandise dangereuse 9
N° ONU
2807
Température*
max. en °C
450
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
AlNiCo (aluminium, nickel, cobalt).
Finition
Naturel.
Nota
Système non blindé.
Plage de température
450 °C max.
Montage
Les aimants peuvent être montés par emmanchement ou par collage.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.