FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Raw magnet
Version 1
Bar type
Main material
AlNiCo
Surface finish body
bright
D=outside diameter
15 +0/-0,2
L=Length
60 ±0,2
Hazardous goods class
Danger goods class 9
Magnetic force N
11
Temperature* max. °C
450
UN No.
2807
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Material
AlNiCo (aluminium, nickel, cobalt).
Version
Bright.
Note
Unshielded system.
Temperature range
max. 450°C.
Assembly
The magnets can be mounted by press-fit or gluing.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought