EN
Choose your language
Designation
Magnet
Version 1
Shallow pot magnets
Version 2
round
Main material
NdFeB
Component material
rubber
Component colour
black
D2=Thread
M6
D=outside diameter
43
H1=Total height
21
H=Height
6
L=thread length
15
Kind of fastening
external thread
Magnetic force N
85
Temperature* max. °C
60
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Corps en acier.
Noyau magnétique NdFeB (Néodyme).
Revêtement de protection en caoutchouc synthétique.
Finition
Corps zingué.
Revêtement de protection en caoutchouc noir.
Nota
Aimants plats avec tenon fileté épaulé, système blindé. Avec revêtement de protection en caoutchouc pour protéger les surfaces sensibles. Grâce au revêtement de protection en caoutchouc, le coefficient de frottement augmente de sorte que des efforts élevés de déplacement latéral peuvent être obtenus.
Plage de température
60 °C max.
Indication de dessin
1) Surface de contact
2) Aimant
3) Caoutchouc
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought