Bouchon de protection caoutchouc noir 09110-63
- Protection pour les surfaces fragiles
- Plage de température jusqu'à 60 °C
Unité de vente
€2.42
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bouchon de protection
Matériau
du corps de base
caoutchouc
Coloris
du corps de base
noir
D1=Diamètre
63
D=diamètre extérieur
65
H=Hauteur
8
S
0,5
Température*
max. en °C
60
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
noir.
Nota
Pour la protection de surfaces fragiles. Les capuchons de protection en caoutchouc sont positionnés sur les surfaces de contact des aimants plats. La force de déplacement dans la direction latérale double et atteint quasiment l'adhérence initiale des aimants.
Les capuchons de protection en caoutchouc s'adaptent à tous les aimants plats de diamètre 50, 63 ou 80 mm.
Les capuchons de protection en caoutchouc s'adaptent à tous les aimants plats de diamètre 50, 63 ou 80 mm.
Plage de température
60 °C max.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.