EN
Choose your language
Désignation
Aimant
Modèle 1
Aimant
Modèle 2
ronde
Matériau du corps de base
AlNiCo
Surface des composants
zingué
D1=Diamètre de boulon
3
D=diamètre extérieur
6
H=Hauteur
20
L=Longueur
8
Adhérence N
1,7
H1
2
H2
28
Température* max. en °C
450
Type de fixation
tenon
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Corps en acier.
Noyau magnétique AlNiCo.
Finition
Zingué.
Nota
Aimants cylindriques avec tenon lisse, système blindé.
Le tenon peut être rallongé de la cote « H1 » sans diminution de son adhérence.
Plage de température
450 °C max.
Indication de dessin
1) Surface de contact
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought