FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Aimant
Modèle 1
Aimant
Modèle 2
ronde
Matériau du corps de base
Ndfeb
Matériau des composants
acier
Surface des composants
zingué
D1=Filetage
M5
D=diamètre extérieur
20
H=Hauteur
25
T=profondeur de filetage
9
Adhérence N
135
Classe de marchandises dangereuses
classe de marchandise dangereuse 9
N° ONU
2807
Température* max. en °C
80
Type de fixation
taraudage
réductible de (en mm)
9
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Corps en acier.
Noyau magnétique NdFeB.
Finition
Corps zingué.
Nota
Système blindé. Les aimants cylindriques sont utilisés pour le montage dans de l'acier ou du fer.
Cette exigence est majoritairement imposée dans la construction d'installations et de machines.
Utilisation également comme aimants à trou borgne.

Taille D 50 : système avec 4 aimants de Ø 18 mm.
Plage de température
80 °C max.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought