Magnet bar magnet NdFeB 09068-06
- Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations
- Plage de température jusqu'à 80 °C
- Système blindé
Unité de vente
€28.53 / Pcs.
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Magnet
Version 1
bar magnet
Version 2
round
Main
material
NdFeB
Component
material
steel
Surface finish
component
galvanised
D1=Thread
M6
D=outside diameter
25
H=Height
30
T=thread depth
9
Can be
shortened
by (mm)
10
Hazardous goods class
Danger goods class 9
Kind of fastening
internal thread
Magnetic
force
N
190
Temperature*
max. °C
80
UN No.
2807
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Corps en acier.
Noyau magnétique NdFeB.
Noyau magnétique NdFeB.
Finition
Corps zingué.
Nota
Système blindé. Les aimants cylindriques sont utilisés pour le montage dans de l'acier ou du fer.
Cette exigence est majoritairement imposée dans la construction d'installations et de machines.
Utilisation également comme aimants à trou borgne.
Taille D 50 : système avec 4 aimants de Ø 18 mm.
Cette exigence est majoritairement imposée dans la construction d'installations et de machines.
Utilisation également comme aimants à trou borgne.
Taille D 50 : système avec 4 aimants de Ø 18 mm.
Plage de température
80 °C max.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.