EN
Choose your language
Designation
Magnet
Version 1
deep pot magnet
Version 2
round
Main material
AlNiCo
Surface finish component
painted
Component colour
red
D1=Thread
M12
D=outside diameter
65
H=Height
43
T=thread depth
13
Hazardous goods class
Danger goods class 9
Kind of fastening
internal thread
Magnetic force N
400
Temperature* max. °C
450
UN No.
2807
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Corps en acier.
Noyau magnétique AlNiCo.
Finition
Corps laqué rouge.
Nota
Aimant dur, pourvu d’une enveloppe en aluminium et d’une cuirasse renforcée en acier. Système blindé. Les aimants renforcés trouvent leur utilisation pour le maintien, le levage, ainsi que pour l'installation dans des outillages ou dispositifs.
Le diamètre extérieur D peut avoir jusqu'à 0,8 mm de surépaisseur de peinture.
Plage de température
450 °C max.
Indication de dessin
1) Surface de contact
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté