EN
Choose your language
Designation
Magnet
Version 1
round
Version 2
With machinable magnetic face
Main material
NdFeB
Surface finish component
ground
D=outside diameter
20
H=Height
25
Gap to iron wall mm
4
H1
5
H2
7
Hazardous goods class
Danger goods class 9
Kind of fastening
without
Magnetic force N
173
Magnetic force at H2 max. N
235
Temperature* max. °C
150
UN No.
2807
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Corps en laiton.
Noyau magnétique en NdFeB (néodyme).
Nota
Modèle lisse, système blindé.
Les aimants cylindriques en néodyme ne doivent pas être emmanchés directement dans des supports en acier, car cela diminuerait leur adhérence en raison de l'interférence magnétique. Diamètre « D » rectifié avec diamètre extérieur calibré h6.

Les aimants cylindriques peuvent être réduits des cotes « H1 » et « H2 » par usinage.
Plage de température
150 °C max.
Montage
Les aimants peuvent être montés par emmanchement, par vis ou par collage.
Indication de dessin
1) Surface de contact
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought