EN
Choose your language
Designation
Magnet
Version 1
horseshoe magnet
Version 2
rectangular
Main material
AlNiCo
Surface finish body
painted
Main colour
red
B=Width
70
D1=Fastening hole
8
H=Height
41
L=Length
57
A
38
Hazardous goods class
Danger goods class 9
Kind of fastening
bore
Magnetic force N
320
Size
5
Temperature* max. °C
450
UN No.
2807
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Noyau magnétique AlNiCo.
Finition
Laqué rouge.
Nota
Cet aimant en forme de U présente une adhérence importante. Système non blindé. Les aimants sont fournis avec une plaque de protection zinguée et sont utilisés pour le maintien, le tri et le levage.
Les tailles 1, 2 et 3 ne possèdent qu’un seul alésage de fixation au centre.
Plage de température
450 °C max.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought