EN
Choose your language
Designation
Magnetic pick-up
Main material
plastic
Component material
brass
D1=Diameter
15
L5= length
520
A
6
D
13
H
7,5
Magnetic force N
18
Size
3
T
1,0
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
Aimant permanent, équipé d’un flexible en laiton et d’une poignée plastique. Chromé.
Nota
Les poignées flexibles à aimant s’utilisent essentiellement pour la recherche et l’évacuation de pièces en acier dans des endroits inaccessibles.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought