FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Aimant
Modèle 1
Aimants plats
Modèle 2
ronde
Matériau du corps de base
ferrite dure
Matériau des composants
acier
Surface des composants
zingué
D1=Alésage de fixation
5,5±0,2
D=diamètre extérieur
25±0,15
H=Hauteur
7
Adhérence N
36
Classe de marchandises dangereuses
classe de marchandise dangereuse 9
D2
13±1
N° ONU
2807
Température* max. en °C
200
Type de fixation
trou fraisé
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Corps en acier.
Noyau magnétique en ferrite dure.
Finition
Corps zingué.
Nota
Système blindé.
Pour l’aimant de diamètre D = 16 mm, la couche de séparation non magnétique est constituée d’un entrefer pour des raisons techniques.
Plage de température
200 °C max.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought