Aimant Aimants plats ferrite dure 09070-63
- Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations
- Système blindé
Sales unit
€16.90 / Piece
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Aimant
Modèle 1
Aimants plats
Modèle 2
ronde
Matériau
du corps de base
ferrite dure
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
zingué
D1=Alésage de fixation
6,5
D=diamètre extérieur
63 ±0,20
H=Hauteur
14
Adhérence
N
290
Classe de marchandises dangereuses
classe de marchandise dangereuse 9
D2
24
N° ONU
2807
Température*
max. en °C
200
Type de fixation
trou lisse
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Corps en acier.
Noyau magnétique en ferrite dure.
Noyau magnétique en ferrite dure.
Finition
Corps zingué.
Nota
Système blindé.
Plage de température
200 °C max.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.