Aimant Aimants plats ferrite dure 09072-10-3204
- Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations
- Plage de température jusqu'à 200 °C
- Système blindé
Unité de vente
€4.06
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Aimant
Modèle 1
Aimants plats
Modèle 2
ronde
Matériau
du corps de base
ferrite dure
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
zingué
D1=Alésage de fixation
M4
D=diamètre extérieur
32 ±0,2
H=Hauteur
7
Adhérence
N
75
Température*
max. en °C
200
Type de fixation
taraudage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Corps en acier.
Noyau magnétique en ferrite dure.
Noyau magnétique en ferrite dure.
Finition
Corps zingué.
Nota
Système blindé.
Pour l’aimant de diamètre D = 16 mm, la couche de séparation non magnétique est constituée d’un entrefer pour des raisons techniques.
Pour l’aimant de diamètre D = 16 mm, la couche de séparation non magnétique est constituée d’un entrefer pour des raisons techniques.
Plage de température
200 °C max.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.