FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Aimant
Modèle 1
Aimant de maintien
Modèle 2
ronde
Matériau du corps de base
ferrite dure
Matériau des composants
plastique
Coloris des composants
blanc
D=diamètre extérieur
10,5
H=Hauteur
7
Adhérence N
0,7
D1
9,5
H1
1,5
Température* max. en °C
100
Type de fixation
sans
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Corps plastique (ABS).
Noyau magnétique en ferrite dure.
Nota
Les aimants de maintien sont souvent utilisés sur les panneaux d'affichage, les tableaux blancs et les tableaux magnétiques.
Plage de température
100 °C max.
Sur demande
Noyau magnétique en NdFeB (néodyme).
Indication de dessin
1) Surface de contact
2) Aimant
3) Corps
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought