Matière
Aluminium.
Finition
Anodisé.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Les bagues d’arrêt sont utilisées pour relier solidement des composants entre eux. Grâce à leur conception robuste et à leur fabrication précise, les bagues d’arrêt permettent un montage et un alignement fiables des arbres et des axes. Les perçages pour vis offrent une fixation simple et sûre. Idéales pour les applications nécessitant une solution compacte et robuste.
Matière
Aluminium.
Finition
Anodisé.
Nota
*Tolérance d’arbre recommandée f8, g6, h5-h9
Vis de fixation M3 ou M4 en acier inoxydable fournies.
Vis de fixation M3 ou M4 en acier inoxydable fournies.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.