Matière
Aluminium.
Finition
Anodisé.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Aluminium.
Finition
Anodisé.
Nota
Ces rails de guidage à rouleaux miniatures peuvent être vissés par le haut. Un ou plusieurs chariots de guidage à rouleaux miniatures 21323-01 peuvent être montés dessus. Les capuchons 21323-03 peuvent être utilisés pour obturer leurs extrémités.
Vis recommandées : M4.
Hauteur maximale de la tête de vis : 2,2 mm.
Diamètre maximal de la tête de vis : 7,6 mm.
Vis recommandées : M4.
Hauteur maximale de la tête de vis : 2,2 mm.
Diamètre maximal de la tête de vis : 7,6 mm.
Sur demande
Longueurs jusqu’à 2 000 mm max.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.