FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Pièces métalliques en inox 1.4401.

Élastomère caoutchouc naturel, dureté moyenne, 57° Shore A.

Finition
Inox brut.
Caoutchouc naturel gris.
Nota
Les tampons en caoutchouc sont utilisés pour les supports des générateurs ou servent de butée pour amortir les masses mobiles.

Plage de température
-30 °C jusqu’à +80 °C
Sur demande
Autres duretés shore.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté