FR
Sélectionnez votre langue
2 Résultats

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
zingués et passivés.
D1=13 : passivé noir.
Nota
Les pointes sphériques sont des pièces de rechange destinées aux embouts à rotule DIN 71802.

La référence 27656-13101 n’est pas incluse dans la norme DIN. Ce modèle est particulièrement adapté aux entraînements à broche 85335, 85335-05 et 85335-10.

Other customers also bought