Matière
Embase : zinc injecté haute pression ou Inox 1.4305.
Plaque antidérapante : caoutchouc.
Finition
Zinc injecté haute pression : thermolaqué noire.
Inox : naturel.
Inox : naturel.
Show more
Show less
Plates for levelling feet, die-cast zinc or stainless steel, Form A, without screw-on holes, without anti-slip plate
from
6,67 €
plus sales tax
plus shipping costs
Plates for levelling feet, die-cast zinc or stainless steel, Form B, without screw-on holes, with anti-slip plate
from
12,45 €
plus sales tax
plus shipping costs
Embases pour pieds réglables en zinc injecté haute pression ou en acier inoxydable, forme C, avec trou de fixation (ouvert), sans plaque antidérapante
from
On request
plus sales tax
plus shipping costs
Embases pour pieds réglables en zinc injecté haute pression ou en acier inoxydable, forme D, avec trou de fixation (ouvert), avec plaque antidérapante
from
On request
plus sales tax
plus shipping costs
Description
Matière
Embase : zinc injecté haute pression ou Inox 1.4305.
Plaque antidérapante : caoutchouc.
Finition
Zinc injecté haute pression : thermolaqué noire.
Inox : naturel.
Inox : naturel.
Nota
Nos pieds réglables se composent d’une embase et d’une broche. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied réglable.
Broches assorties : voir 27828.
Broches assorties : voir 27828.
Sur demande
Pied réglable monté.
Autres finitions.
Autres finitions.
Indication de dessin
Forme A sans trou de fixation sans plaque antidérapante
Forme B sans trou de fixation avec plaque antidérapante
Forme C avec trou de fixation (perforé) sans plaque antidérapante
Forme D avec trou de fixation (perforé) avec plaque antidérapante
1) à partir d'une embase Ø 79
Forme B sans trou de fixation avec plaque antidérapante
Forme C avec trou de fixation (perforé) sans plaque antidérapante
Forme D avec trou de fixation (perforé) avec plaque antidérapante
1) à partir d'une embase Ø 79