FR
Sélectionnez votre langue
2 Résultats

Description

Matière
Embase : thermoplastique renforcé de fibre de verre. Plaque antidérapante : caoutchouc.
Finition
noir.
Nota
Nos pieds articulés se composent d’une embase et d’une broche ou d’une rotule. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche ou avec chaque type de rotule de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied articulé.
Broches assorties : voir 27810.
Rotules taraudées adaptées : voir 27811.
Sur demande
Pied articulé monté.
Embase antistatique ESD.
Autres coloris.
Indication de dessin
Forme C avec trou de fixation sans plaque antidérapante
Forme D avec trou de fixation avec plaque antidérapante

Other customers also bought