FR
Sélectionnez votre langue
4 Résultats

Description

Matière

Embase : zinc injecté haute pression ou Inox 1.4305.
Plaque antidérapante : caoutchouc.

Finition
Zinc injecté haute pression : thermolaqué noire.
Inox : naturel.
Nota
Nos pieds articulés se composent d’une embase et d’une broche ou d’une rotule. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche ou avec chaque type de rotule de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied articulé.
Broches assorties : voir 27810.
Rotules taraudées adaptées : voir 27811.
Sur demande
Pied articulé monté.
Autres finitions.
Indication de dessin
Forme A sans trou de fixation sans plaque antidérapante
Forme B sans trou de fixation avec plaque antidérapante
Forme C avec trou de fixation (perforé) sans plaque antidérapante
Forme D avec trou de fixation (perforé) avec plaque antidérapante

1) à partir d'une embase Ø 79

Other customers also bought