FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps, couvercle en thermoplastique polyamide 66.
Filtre à air en polyuréthane (mousse PU).
Jauge d'huile en zinc.
Joint torique en caoutchouc (NBR), 70 Shore.
Matière, Finition
Corps : thermoplastique polyamide 66, noir.
Capsule : thermoplastique polyamide 66, rouge.
Filtre à air : polyuréthane (mousse PU) ; finesse de filtration : 50 µm.
Jauge d'huile : zinc phosphaté.
Joint torique : caoutchouc (NBR).
Nota
Grâce à la capsule amovible, le filtre à air se nettoie sans problème.

Forme A : sans filtre à air
Forme B : avec filtre à air
Plage de température
Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.
Sur demande
Jauges d’huile avec encoches «min.» et «max.».
Indication de dessin
1) Capsule
2) Filtre à air
3) Joint torique
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought