{"product":{"productId":"agid.11508","price":2.82,"name":"Bouchon à évent avec jauge d\u2019huile, forme A, sans filtre à air"},"currency":"EUR"}
- Résistant à des températures jusqu’à 100 °C
- Couvercle amovible
Description
Matière
Corps, couvercle en thermoplastique polyamide 66.
Jauge d'huile en zinc.
Joint torique en caoutchouc (NBR).
Jauge d'huile en zinc.
Joint torique en caoutchouc (NBR).
Finition
Corps noir.
Couvercle rouge.
Jauge d'huile phosphatée.
Couvercle rouge.
Jauge d'huile phosphatée.
Nota
Grâce à la capsule amovible, le filtre à air se nettoie sans problème.
Forme A : sans filtre à air
Forme B : avec filtre à air
Forme A : sans filtre à air
Forme B : avec filtre à air
Plage de température
Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.
Sur demande
Jauges d’huile avec encoches «min.» et «max.».
Indication de dessin
1) Capsule
2) Joint torique
2) Joint torique
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.