FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Pince en thermoplastique.
Boulon en inox 1.4301.



Finition
Pince noire.
Boulon brut.
Nota
La pince double est utilisée avec les guides latéraux coniques 29305 et 29305-02. Ce modèle permet de superposer deux guides latéraux. Des produits plus hauts peuvent ainsi être transportés en toute sécurité sur le tapis roulant.

Grâce au guidage ciblé des produits sur le dispositif de convoyage, ceux-ci sont maintenus sur le tapis roulant pendant leur transport.
Montage
Lors du premier montage, vissez d’abord la tige sans rondelle, puis serrez-la à fond. Desserrez ensuite à nouveau la tige, mettez en place la rondelle et serrez définitivement le tout.
Lors du montage du guide latéral conique, celui-ci doit être positionné légèrement en biais, de sorte que l’élément intérieur de la double pince soit en contact direct avec le support en tôle et ne repose pas sur le guide en plastique. Resserrez ensuite les deux parties de la pince et fixez-les à l’aide de la tige.
Accessoire
Support de guidage latéral 29300.
Support de guidage latéral 29300-05.
Guides latéraux 29305.
Guides latéraux 29305-02.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté