FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Pince en thermoplastique.
Vis et écrous en inox.
Finition
Pince noire.
Vis et écrous bruts.
Nota
La pince simple est utilisée avec les guides latéraux coniques 29305 et 29305-02. Pour le réglage en hauteur de la pince simple, on peut utiliser un boulon de diamètre D1 = 12 ou un fer plat 25X8.

Grâce au guidage ciblé des produits sur le dispositif de convoyage, ceux-ci sont maintenus sur le tapis roulant pendant leur transport.
Accessoire
Boulon 29302-10.
Guide rond 29305.
Guide plat 29305-02.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought