FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Cube
Modèle 1
avec rainure en t
Forme
C
Matériau du corps de base
GJL300
BN=Largeur de la rainure
14
D2=Diamètre intérieur
25
D3=Alésage de fixation
M20
D4=Alésage de fixation
M20
D5=Filetage
M16
H4=hauteur
23
H=Hauteur
1000
L9=distance entre les rainures en T
160
L=Longueur
1000
NB=Nombre dans le sens transversal
5
H1
55
H3
18
L1
600
L11
25
L2
800
L3
200
L5
500
L6
400
L7
165
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
GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Nota
Les cubes avec rainures en T sont utilisés pour la configuration de dispositifs modulaires sur des machines horizontales.
Les pas de rainures précis, à la fois dans le sens longitudinal et transversal, garantissent une répétabilité très élevée des opérations de serrage.
Les cubes conviennent aux tables des machines-outils conformes aux normes DIN 55201 et JIS 6337-1980.
Veuillez commander séparément les tasseaux pour la fixation des palettes sur les tables de machine-outils conformes à la norme DIN 55201.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Indication de dessin
1) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 (D3/D4)
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought