FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Cube
Modèle 1
avec trame modulaire
Forme
B
Matériau du corps de base
GJL300
D1=Filetage
M12
D2=Diamètre intérieur
25
D3=Alésage de fixation
M16
D4=Alésage de fixation
M16
D5=Filetage
M16
D=Alésage
12
H=Hauteur
1000
L=Longueur
800
NB=Nombre dans le sens transversal
17
NL=Nombre dans le sens longitudinal
8
H1
50
H3
18
L1
500
L11
25
L2
640
L3
600
L4
400
L5
400
L6
300
L7
135
Nombre de perçages tramés
648
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Nota
Pas de trame 50 ±0,02 mm.
Les cubes avec trame modulaire sont utilisés sur des centres d'usinage horizontaux.
La trame modulaire alphanumérique garantit une répartition définie des éléments de serrage en cas de répétition.
Les cubes conviennent aux tables des machines-outils conformes aux normes DIN 55201 et JIS 6337-1980.
Veuillez commander séparément les lardons pour la fixation des palettes sur les tables de machine-outils conformes à la norme DIN 55201.
Veuillez commander séparément les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Indication de dessin
1) Trame
2) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 (D3/D4)
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté