Tour de serrage 4 faces GJL300 01854-10063070
- Élément de base pour la configuration du système
- Élément de base avec faces d'appui pré-usinées
- Possibilité d'usinage ultérieur selon les besoins du client
- Faces d'appui et de fixation usinées avec précision
- Adapté aux tables de machine conformes aux normes DIN et JIS
Sales unit
7 326,33 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Clamping tower
Version 1
4 sides
Version 2
with pre-machined clamping faces
Form
A
Main
material
GJL300
D2=Internal diameter
25
D3=Fastening hole
M16
D4=Fastening hole
M16
D5=Thread
M16
H=Height
700
L=Length
630
H1
50
L1
351
L2
500
L3
400
L5
315
L6
200
L7
100
L8
200
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
GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Les faces d'appui sont pré-usinées avec une surépaisseur de 1 mm.
Les faces d'appui sont pré-usinées avec une surépaisseur de 1 mm.
Nota
Les tours de serrage avec faces d'appui pré-usinées offrent un moyen rapide et économique de fabriquer des corps de base avec des trames modulaires spécifiques ou des perçages individuels. Le pied est usiné pour le montage sur la table de machine-outils. Les surfaces d'appui peuvent être usinées par le client. Les tours de serrage conviennent aux tables des machines-outils conformes aux normes DIN 55201 et JIS 6337-1980.
Veuillez commander séparément les lardons pour la fixation des palettes sur les tables de machine-outils conformes à la norme DIN 55201.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Veuillez commander séparément les lardons pour la fixation des palettes sur les tables de machine-outils conformes à la norme DIN 55201.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Sur demande
autres dimensions.
Indication de dessin
1) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 (D3/D4)
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.