FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Tour de serrage
Modèle 1
4 faces
Modèle 2
avec faces d'appui pré-usinées
Forme
A
Matériau du corps de base
GJL300
D2=Diamètre intérieur
25
D3=Alésage de fixation
M16
D4=Alésage de fixation
M16
D5=Filetage
M16
H=Hauteur
850
L=Longueur
630
H1
50
L1
351
L2
500
L3
400
L5
315
L6
200
L7
100
L8
200
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
GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Les faces d'appui sont pré-usinées avec une surépaisseur de 1 mm.
Nota
Les tours de serrage avec faces d'appui pré-usinées offrent un moyen rapide et économique de fabriquer des corps de base avec des trames modulaires spécifiques ou des perçages individuels. Le pied est usiné pour le montage sur la table de machine-outils. Les surfaces d'appui peuvent être usinées par le client. Les tours de serrage conviennent aux tables des machines-outils conformes aux normes DIN 55201 et JIS 6337-1980.
Veuillez commander séparément les lardons pour la fixation des palettes sur les tables de machine-outils conformes à la norme DIN 55201.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Sur demande
autres dimensions.
Indication de dessin
1) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 (D3/D4)
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought