FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bloc rectangulaire
Matériau du corps de base
aluminium
B=Largeur
100
L=Longueur
300
H
63
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
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée ou EN AW-7075.
Nota
La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.
Indication de dessin
Surfaces usinées:
±0,25 mm
Tolérances sur longueur:
≤200 mm: +1/+5
de 201 mm à 400 mm: +4/+15
> 400 mm: +13/+40
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought